Visar 48 produkt(er)
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 2 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 50/20 1,0-4,5 gänga förbigång