SAVA is a self-acting safety pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising pressure. It is used for pressure relief control and as a protection against excess pressure in front of the valve. The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Visar 22 produkt(er)
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 2 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 gänga förbigång
Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: Förbigång
SAVA PN25 50/20 1,0-4,5 gänga förbigång