Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Utvändig gänga, G 2 A, Version för montage: Förbigång

003H6679

SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 gänga förbigång

Produktinformation

Bruttovikt 8.302 Kilogram
Nettovikt 8.302 Kilogram
Volym 28.132 Liter
EAN 5702421542002

 

Anslutningsstorlek G 2 A
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA Ру25 40/16 1,0-4,5 резьбовой, байпас
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV)
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelns läge Normalt stängd
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Förbigång
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диапазон настройки давления [бар] [Max] 4.5 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min] 1 бар
Регулятор давления Да
Тип SAVA
Типы соединения Наружная резьба

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality