ASV-PV 3G, DN 125, 70 kPa - 150 kPa, Bride

003Z0656

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

ASV-PV 3G, DN 125, 70 KPa - 150 KPa, Flange

Détails du produit

Bruttovægt 119.3 Kilogram
Nettovægt 90 Kilogram
Volume 504 Liter
EAN nr. 5710104509600

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Varme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV 3G, DN 125, 70 KPa - 150 KPa, Flange
Diameter [mm] 125 mm
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 150 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 70 KPa
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowregulering Nej
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Funktion Diff.trykregulator
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.7 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.35
Kvs-værdier [m³/h] 160 m³/h
Limitation du débit Non
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale Metal
Produktgruppe Automatic balancing
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Spindelposition Normalt åben
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Typ ASV-PV 3G
Types de raccordements Bride
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 125
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality