Cívka solenoidu, BF230AS, Kabel, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení

018F6251

Elektrické připojení: Kabel, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.354 Kilogram
Čistá hmotnost 0.297 Kilogram
Objem 0.86 Liter
EAN 5702428024815

 

Barva Modrá
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] 220 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BF230AS
Produktová skupina Solenoid valves
Průměr kabelu [mm] 6.6 mm
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 22 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 12 W
Totožný výrobek 018F8201
Typ BF230AS
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F6251

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality