Rādīt vairāk
MBS 3200 / MBS 3250

Atrasti 44 produkti

060G1600

Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1777

Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Skatīt: