Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G1777

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Produkta informācija

Bruto svars 0.158 Kilogram
Neto svars 0.143 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423154203

 

+ izvade Tapa 2
+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 3
Apakšējais izgriešanas līmenis 0
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Apstiprinājums CE
C UL US UL Recognized
Augšējais izgriešanas līmenis 11.5
Autofrettage Pressure 1600 bar
Bl. nulles punkts un diapazons
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12 x 1
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs Yes
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Voltage
Izejas signāls [V] [Max] 10 V
Izejas signāls [V] [Min] 0 V
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] 0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] 32 °F
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 600 bar
Maks. reakcijas laiks [ms] 4 ms
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Precizitāte, maks. +/- FS [%] 1 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēga MBS 3250-3435-E3GB04-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 250 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 3625 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 27 mm
Spiediena vienības atsauce Sealed gauge
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Starptautiskais artikula numurs 5702423154203
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Tips MBS 3250
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality