Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G1779

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3431-A1GB04-1

Produkta informācija

Bruto svars 0.184 Kilogram
Neto svars 0.163 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423154258

 

+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 2
Apakšējais izgriešanas līmenis 3.6
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājuma komentāri ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Apstiprinājums ATEX
CE
C UL US UL Recognized
Augšējais izgriešanas līmenis 22.4
Autofrettage Pressure 1600 bar
Bl. nulles punkts un diapazons
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 14 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs Yes
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Current
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 100 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] 0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] 32 °F
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 600 bar
Maks. reakcijas laiks [ms] 4 ms
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Precizitāte, maks. +/- FS [%] 1 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēga MBS 3250-3431-A1GB04-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 250 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 3625 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 27 mm
Spiediena vienības atsauce Sealed gauge
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Starptautiskais artikula numurs 5702423154258
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tips MBS 3250
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality