Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
060G1665 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G1665
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3250-3634-A1FB04-4
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|