Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

084G2106

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1611-F6CD24-2

Produkta informācija

Bruto svars 1.07 Kilogram
Neto svars 0.98 Kilogram
Volume 2.5 Liter
EAN 5702423006724

 

+ padeve P
- parastais N
Apakšējais izgriešanas līmenis 3.6
Apstiprinājums ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Augšējais izgriešanas līmenis 22.4
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Elektriskais savienojums Spaiļu bloks
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs No
Izejas signāls Current
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 70 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] 0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] 32 °F
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 8 bar
Maks. reakcijas laiks [ms] 4 ms
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.3 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] 14 °F
Precizitāte, maks. +/- FS [%] 1 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product name EMP
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēga EMP 2-1611-F6CD24-2
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 4 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 58 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/2
Spiediena savienojuma piezīmes EXT. G1/4 INT
Spiediena savienojuma standarts EN 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais/aptverošais
Starptautiskais artikula numurs 5702423006724
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tips EMP 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality