Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
084G2107 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
084G2107
Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-1811-F6CD24-2
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|