Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 180 produkti
Solenoīda spole, BJ024CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BJ120CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BJ240CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BX240CS, Kanālu mezgls, 0.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP54
Solenoīda spole, BX240CS, Kanālu mezgls, 2.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP54
Solenoīda spole, BQ240CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BQ024CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BQ120BS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 120, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 120, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BQ220BS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BZ240C, Kabelis, 9 m, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65