Solenoīda spole, BQ240CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti

018F4511

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65

Produkta informācija

Bruto svars 0.273 Kilogram
Neto svars 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Application Steam applications
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Apvalka novērtējums Nema (~) 4
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] 208 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 50 gab.
Daļu programmas nosaukums EV215B
EV225B
EV245B
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskais savienotājs 3 lāpstveida spailes
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standarts EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa kategorija, IP IP65
Krāsa Melns
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 018F4511
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 10 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 9.5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 17 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] 16 VA
Tinuma dizaina standarts VDE 0580
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums BQ240CS
Tips BQ240CS
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality