Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Solenoīda spole, AU230CS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Solenoīda spole, AU012DS, Kabelis, 1 m, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP67
Solenoīda spole, AU230CS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Industriālā pakete
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Solenoīda spole, AU240CS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Industriālā pakete
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Solenoīda spole, AU012DS, Kabelis, 1 m, Industriālā pakete
Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP67