Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Atrasti 3 produkti
Solenoīda spole, BV024A, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BV110A, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65
Solenoīda spole, BV230A, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65