Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Electromechanical thermostat 077B is used to control the temperature in refrigerators, upright and chest freezers, liquid coolers, bottle coolers and small commercial refrigeration appliances. The thermostat can be used as an evaporator thermostat or a room thermostat. The thermostats are available with normal function, fixed cut-in and cut-out temperature, constant or variable cut-in temperature for automatic defrost, and with a push button for semi-automatic defrost. All thermostats have NC (Normally closed) main contacts; i.e. they cut out the compressor current circuit on decreasing temperature.
077B thermostats are available as a standard thermostat range, as a service kit range and as customer specified versions adapted to specific appliances. Service kit thermostats are created with specifications and accessories that allow universal application in the aftermarket, for thermostat servicing on all types of refrigeration and freezing appliances.
Atrasti 22 produkti
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -4.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -11.8, Kapilāra garums [mm]: 1000
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.2, Siltā atslēgšana [°C]: 9, Aukstā ieslēgšana [°C]: 8, Aukstā atslēgšana [°C]: 0.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 3, Aukstā atslēgšana [°C]: -4.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5, Aukstā ieslēgšana [°C]: -13.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldējuma skapis, Siltā ieslēgšana [°C]: -7.5, Siltā atslēgšana [°C]: -15, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -33.1, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5.2, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B0
Tips: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 6, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B20
Tips: B20, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -10, Siltā atslēgšana [°C]: -17, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B4
Tips: B4, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar manuālu atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: -4, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Kapilāra garums [mm]: 1000
Termostats, B6
Tips: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5, Aukstā atslēgšana [°C]: -21, Aukstā atslēgšana [°C]: -21, Kapilāra garums [mm]: 900