Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
077B0027 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Termostats, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Termostats, B0
077B0027
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.2, Siltā atslēgšana [°C]: 9, Aukstā ieslēgšana [°C]: 8, Aukstā atslēgšana [°C]: 0.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|