Termostats, B0

077B0020

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -4.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -11.8, Kapilāra garums [mm]: 1000

Produkta informācija

Bruto svars 0.086 Kilogram
Neto svars 0.065 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apstiprinājums BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Aukstā atslēgšana [°C] -11.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°C] -4.5 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 100 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE No
Izmantots produktam Ledusskapji
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Mechanical cold controls
Kapilāra garums [mm] 1000 mm
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] 760 mmHg
Regulēšanas pozīcija SILTS
Siltā atslēgšana [°C] -3 °C
Siltā ieslēgšana [°C] 3.5 °C
Spailes 6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējums Standarta termostats
Tips B0
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality