Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
077B1745 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Termostats, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Termostats, B0
077B1745
Tips: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 6, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|