Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Atrasti 35 produkti
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -3, Aukstā ieslēgšana [°C]: -4.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -11.8, Kapilāra garums [mm]: 1000
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.2, Siltā atslēgšana [°C]: 9, Aukstā ieslēgšana [°C]: 8, Aukstā atslēgšana [°C]: 0.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5, Aukstā ieslēgšana [°C]: 3, Aukstā atslēgšana [°C]: -4.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5, Aukstā ieslēgšana [°C]: -13.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.5, Kapilāra garums [mm]: 1200
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldējuma skapis, Siltā ieslēgšana [°C]: -7.5, Siltā atslēgšana [°C]: -15, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -33.1, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B0
Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5.2, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B0
Tips: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 6, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B20
Tips: B20, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -10, Siltā atslēgšana [°C]: -17, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Kapilāra garums [mm]: 2000
Termostats, B4
Tips: B4, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar manuālu atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: -4, Siltā atslēgšana [°C]: -13, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Aukstā atslēgšana [°C]: -22, Kapilāra garums [mm]: 1000
Termostats, B6
Tips: B6, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5, Aukstā atslēgšana [°C]: -21, Aukstā atslēgšana [°C]: -21, Kapilāra garums [mm]: 900