Rādīt vairāk
EVRS / EVRST

Atrasti 9 produkti

032F3080

Solenoīda vārsts, EVRS 3

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 0.27, Kv vērtība [m³/h]: 0.23

032F3081

Solenoīda vārsts, EVRS 3

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Vītne, Izplūdes savienojuma tips: Vītne, Cv vērtība [gal/min]: 0.27, Kv vērtība [m³/h]: 0.23

032F3082

Solenoīda vārsts, EVRS 10

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.7, Kv vērtība [m³/h]: 1.5

032F3083

Solenoīda vārsts, EVRST 10

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.7, Kv vērtība [m³/h]: 1.5

032F3084

Solenoīda vārsts, EVRS 15

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.1, Kv vērtība [m³/h]: 2.7

032F3085

Solenoīda vārsts, EVRST 15

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.1, Kv vērtība [m³/h]: 2.7

032F3086

Solenoīda vārsts, EVRS 20

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

032F5437

Solenoīda vārsts, EVRS 20

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

032F5438

Solenoīda vārsts, EVRST 20

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

Skatīt: