Pārspiediena gāzes apvadvārsts

Atrasti 35 produkti

027H1084

Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20 A33, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

027H1085

Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20A, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

027H1086

Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

027H1087

Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20C, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

027H1093

Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B66, Tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

027H7185

Elektrisks regulētājvārsts, CCM 40

Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 4.87, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7186

Elektrisks regulētājvārsts, CCM 30

Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 2.78, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7187

Elektrisks regulētājvārsts, CCM 20

Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 1.85, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7188

Elektrisks regulētājvārsts, CCM 10

Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 0.7, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7200

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 2

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.17, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Skatīt: