Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20C, Tērauds

027H1087

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Produkta informācija

Bruto svars 2.424 Kilogram
Neto svars 2.298 Kilogram
Volume 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

Apkalpojams ICMTS rezerves daļas
Apstiprinājums CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] 3 s
Aukstumaģenti R744
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 5.33 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICMTS
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 colla
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 25 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 colla
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Augsta spied. izpl. motora vārsts
Izstrādājuma nosaukums Ar motoru darbināms vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 4.6 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bāri] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Manuālas darbības opcija Izmantojot ICAD iestatīšanu
Izmantojot daudzfunkciju rīku
Pielietojums Pārspiediena CO2 sistēmas
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICAD piederumi
ICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 326A
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts EN 10220
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips ICMTS 20C
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība TIEŠS
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality