Elektrisks regulētājvārsts, CCM 20

027H7187

Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 1.85, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkta informācija

Bruto svars 2.184 Kilogram
Neto svars 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Apkalpojams Electric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums LLC CDC TYSK
cURus
Aukstumaģenti R134a
R404A
R449A
R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 1.86 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] 50 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] 725 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Elektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Korpusa kategorija, IP IP67
Kv vērtība [m³/h] 1.85 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 90 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1305 psig
Maks. OPD [bāri] 50 bar
Maks. OPD [psig] 725 psig
Produktu piederumi Electric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma lodējuma izmērs [collas] 7/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas] 3/4 in
Savienojuma standarts EN10220
Savienojuma tips Lodmetāls, ODF
SCIP dossier no. 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIP dossier product name CCM
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips CCM 20
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R744
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality