Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027H7185 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Elektrisks regulētājvārsts, CCM 40
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Elektrisks regulētājvārsts, CCM 40
027H7185
Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 4.87, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|