Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
Atrasti 51 produkti
Зворотний клапан, NRVH 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 35, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 35.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка
Зворотний клапан, NRVH 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка
Зворотний клапан, NRVH 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Промислова упаковка
Зворотний клапан, NRV 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRV 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRV 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRV 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 35, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 35.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRV 35s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 42, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 42.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRVH 28s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
Зворотний клапан, NRVH 22s, Макс. робочий тиск [бар]: 46
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Напрямок: Кутовий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць