Pretvārsts, NRVH 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

020-0131

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete

Produkta informācija

Bruto svars 1.307 Kilogram
Neto svars 1.262 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN 5702428246897

 

Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 19.07 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 020-1033
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm] 28 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm] 28 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Pretvārsts
Izstrādājumu grupa Check valves
Kategorija 4. pants, 3. rindkopa
Konstrukcija Virzulis
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 16.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Min. spiediena kritums [bāri] 0.3 bar
Min. spiediena kritums [psi] 4.3 psi
Nominālās kap. nos., karstā gāze [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., karstā gāze [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominālās kap. nos., šk. kap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., šk. kap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 140 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 285 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips NRVH 28s
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality