Pretvārsts, NRV 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46

020-1025

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Product details

Bruto svars 1.389 Kilogram
Neto svars 1.251 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422009498

 

Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 19.07 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identical product 020-1153
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Inlet size [mm] 28 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Kategorija Art. 4, par. 3
Konstrukcija Virzulis
Korpusa materiāls Misiņš
Kv value [m³/h] 16.5 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Max. Working Pressure [psig] 667 psig
Min. spiediena kritums [bāri] 0.04 bar
Min. spiediena kritums [psi] 0.6 psi
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Outlet size [mm] 28 mm
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Product Group Check valves
Product name Check valve
Quantity per packing format 6 pc
Rated cap cond, Hot gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Hot gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Rated cap cond, Liq. cap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Liq. cap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Temperature range [°F] [Max] 285 °F
Temperature range [°F] [Min] -58 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 140 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Type NRV 28s
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL evaluated Yes
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality