Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
020-1027 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46 Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/26471/ID325234846275-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46 Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/26471/ID325234846275-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46
020-1027
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 42, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 42.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|