Mostrar mais
HFI

Shows 35 product(s)

148G3092

Válvula de boia, HFI 040

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3093

Válvula de boia, HFI 050

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3094

Válvula de boia, HFI 060

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3095

Válvula de boia, HFI 050

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3096

Válvula de boia, HFI 060

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3097

Válvula de boia, HFI 040

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3098

Válvula de boia, HFI 050

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3099

Válvula de boia, HFI 060

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3100

Válvula de boia, HFI 050

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

148G3101

Válvula de boia, HFI 060

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 25, Faixa de temp. [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.4

Visualizar: