Pludiņa vārsts, HFI 050

148G3100

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.4

Produkta informācija

Bruto svars 47.49 Kilogram
Neto svars 47.49 Kilogram
Volume 106.772 Liter
EAN 5702428344050

 

Apkalpojams Pludiņa izpl. vārsta rezerves daļas
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 6 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 150 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 50 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Pludiņa vārsts
Izstrādājuma nosaukums Pludiņa vārsts
Izstrādājumu grupa Liquid level regulating valves
Kategorija III
Korpusa materiāls Tērauds
Krāsa Sarkanīgi brūna
Maks. Maks. spiediens [bar] 25 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 363 psig
Neto tilpuma [ASV gal.] 1.69 gal
Neto tilpums [l] 6.4 L
Nominālā kapacitāte, R717 [kW] 800 kW
Nominālā kapacitāte, R717 [TR] 227 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Produktu piederumi Pludiņa izpl. vārsta piederumi
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sprauslas izmērs [mm] 50 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 176 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips HFI 050
Vārsta konstante 33.58
Čaulas tilpums [ASV gal.] 2.17 gal
Čaulas tilpums [l] 8.2 L
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [maks.] 1.22 gal
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [min.] 0.42 gal
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [maks.] 4.6 L
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [min.] 1.6 L
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality