Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148G3092 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Pludiņa vārsts, HFI 040
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pludiņa vārsts, HFI 040
148G3092
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 100, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.4
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|