Pludiņa vārsts, HFI 060

148G3101

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.4

Информация о продукте

Bruto svars 47.49 Kilogram
Neto svars 47.49 Kilogram
Volume 106.772 Liter
EAN 5702428344067

 

Apkalpojams Pludiņa izpl. vārsta rezerves daļas
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Husvolym [gal US] 2.17 Гал
Iepakojuma formāts Viens bloks
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 50 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Kategorija III
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 25 bar
Neto tilpums [l] 6.4 L
Nominālā kapacitāte, R717 [TR] 341 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Sprauslas izmērs [mm] 60 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Vätskevolymområde [gal US] [Min] 0.42 gal
Vārsta konstante 50.36
Čaulas tilpums [l] 8.2 L
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [maks.] 1.22 gal
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [maks.] 4.6 L
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [min.] 1.6 L
Šķidrumu grupa 1
2
Группа продуктов Liquid level regulating valves
Диапазон температуры [°F] [макс.] 176 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для поплавкового расширительного клапана
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 363 psig
Название продукта Поплавковый клапан
Номинальная производительность R717 [кВт] 1200 кВт
Описание продукта Поплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Параметры номинальной производительности [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Полезный объем, [гал США] 1.69 Гал
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 6дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 150 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 2 in
Тип HFI 060
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Цвет краски Красно-коричневый

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality