Uzraudzības risinājumi

Atrasti 10 produkti

080Z0176

Uzraudzības iekārta, AK-LM 350

Regulatora tips: Uzraudzības iekārta, Pielietojums: Uzraudzība ar AK-PC 772,781,783, Saziņas veids: RS232; LON RS485

080Z0177

Uzraudzības iekārta, AK-LM 340A

Regulatora tips: Daudzfunkcionāls regulators, Pielietojums: Uzraudzība, Saziņas veids: IO paplašinājums; LON RS485

080Z4024

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 820A

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Gatavo produktu veikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

080Z4028

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 880A

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Universālveikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

080Z4044

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 820A

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Gatavo produktu veikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

080Z4048

Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 880A

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Universālveikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

Skatīt: