Sistēmas pārvaldnieks, AK-SM 880A

080Z4048

Funkcija: Datu vākšana, uzraudzības iekārta, Pielietojums: Universālveikals, Korpusa kategorija, IP: IP20, Regulatora tips: Sistēmas pārvaldnieks

Produkta informācija

Bruto svars 2.397 Kilogram
Neto svars 1.725 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162499047

 

Application area Full Store
Approval C UL US LISTED
C-TICK
CE
cURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communication type CANBUS
ETHER
MODBUS
RS485
Controller type System manager
Digital outputs (DO) [pc] 2 pc
Display on front Yes
Enclosure rating IP IP20
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Datu vākšana, uzraudzības iekārta
Further information w. Display & touchscreen
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Packing format Single pack
Product group Supervisory solutions
Product Name Description System manager
Produkta valoda Ķīniešu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Franču
German
Hungarian
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Quantity per packing format 1 pc
Type AK-SM 880A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality