Uzraudzības iekārta, AK-LM 340A

080Z0177

Regulatora tips: Daudzfunkcionāls regulators, Pielietojums: Uzraudzība, Saziņas veids: IO paplašinājums; LON RS485

Produkta informācija

Bruto svars 0.947 Kilogram
Neto svars 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 11 gab.
Apkalpojams
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 8 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija EKA 163B
EKA 164B
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Uzraudzība ar PI regulēšanu
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Uzraudzības iekārta
Izstrādājumu grupa Supervisory solutions
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Pielietojums Uzraudzība
Produkta valoda Ķīniešu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Franču
Vācu
Itāļu
Poļu
Portugāļu
Krievu
Spāņu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības Atsevišķas PI regulēšanas
Atsevišķas vadības funkcijas
Regulatora tips Daudzfunkcionāls regulators
Saziņas veids IO paplašinājums
LON RS485
USB-B to PC
Strāvas patēriņš [VA] 8 VA
Tips AK-LM 340A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality