Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Danfoss X-Gate provides a flexible solution for translating the most common field protocols into Modbus RTU, facilitating integration within the System Manager.
Field protocols supported:
• Modbus RTU or TCP/IP
• BACnet MS/TP or IP
• CANBus
Moreover X-Gate provides northbound integration with Building Management System (BMS) by reading the XML Interface from System Manager and translating into: Modbus IP or BACnet IP.
Atrasti 2 produkti