Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 14 produkti
EKE 100 1V, IP00
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP00, Montāžas metode: DIN sliede
EKE 100 1V, IP20
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede
EKE 100 1V, IP20
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede
EKE 100 2V, IP00
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP00, Montāžas metode: DIN sliede
EKE 100 2V, IP20
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede
EKE 100 2V, IP20
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede
Pārkarsēšanas regulators, EKE 1A
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 3, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Spiediena sensora atbalsts: Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Temperatūras sensoru skaits: 1, Spiediena sensoru skaits: 1