EKE 100 2V, IP00

080G5055

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP00, Montāžas metode: DIN sliede

Produkta informācija

Bruto svars 0.158 Kilogram
Neto svars 0.117 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500804

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 2 gab.
Analogās ievades tips Voltage or Current
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 2 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums SH controller and valve driver
Izstrādājumu grupa Electronic valve control
Korpusa kategorija, IP IP00
Montāžas metode DIN sliede
Produkta valoda Angļu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Produktu īpašības Trauksmes pārvaldība
Kapacitātes signāls no galvenās ierīces
Atkausēšanas secība
Ārējā atsauce, temp./SH vadība
Ierobežošanas funkcijas
Manuāla darbība
Preset OD
Reversīva sistēma ar 1 EXV
Apkopes režīms
Iedarbināšana
Pārkaršanas atsauce
Vārsta dzinis: OD atsauce
Programmēšanas rīki KoolProg
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] 24 V
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] 18 V
Reāllaika pulkstenis
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids Modbus RS485 RTU
SCIP dossier no. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP dossier product name EKE 100,110
Spiediena sensora atbalsts 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Spiediena sensoru skaits 2
Supply voltage [V] DC 24 V
temp. sensora atbalsts NTC10000
Pt 1000
Temp. sensora konfigurācija S2A and S2B
Temperatūras sensoru skaits 2
Tips EKE 100 2V
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Vārsta izvades tips CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Vārtejas opcija Koolkey
Zummers

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality