Soļvārsta dzinis, EKF 1A

080G5030

Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz

Produkta informācija

Bruto svars 0.14 Kilogram
Neto svars 0.08 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302699

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 1 gab.
Analogās ievades tips Voltage or Current
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Soļvārsta dzinis
Izstrādājumu grupa Electronic valve control
Korpusa kategorija, IP IP00
Montāžas metode DIN sliede
Papildinformācija Shared power supply
Programmēšanas rīki KoolProg
REACH kandidātu saraksta vielas Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [maks.] 24 V
Rezerves baterija [V] līdzstrāva [min.] 18 V
Saziņas veids TTL to Interface
SCIP dossier no. 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP dossier product name EKF
Supply voltage [V] DC 24 V
Tips EKF 1A
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Vārsta izvades tips CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality