Rādīt vairāk
EKE 100

Atrasti 6 produkti

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP00, Montāžas metode: DIN sliede

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 1, Analogās ieejas (AI) [pc]: 1, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP00, Montāžas metode: DIN sliede

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Digitālās izejas (DO) [pc]: 1, Korpusa kategorija, IP: IP20, Montāžas metode: DIN sliede

Skatīt: