Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 13 produkti
Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 200m
Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar
Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 500m
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.50 m², Alumīnijs/putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp siltuma panelis CZ, 0,5m2
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.50 m², Alumīnijs/putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp siltuma panelis EZ, 0,5m2
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.50 m², Putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp šķērssavienojuma panelis CZ, 4gab.
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.50 m², Putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp šķērssavienojuma panelis EZ, 4gab.
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.09 m², Putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp šķērssavienojuma panelis virs CO
Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.50 m², Putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
SpeedUp dobais panelis BP, 0,5m2
SpeedUp apkures alumīnija plāksnes, 0,12m2, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 200
SpeedUp apkures alumīnija plāksnes, 0,12m2
SpeedUp slodzi nesošs tērauds, 0,16m2, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 45
SpeedUp slodzi nesošs tērauds, 0,16m2