Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

VVS: 1755201

Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 500m

Produkta informācija

Bruto svars 0.104 Kilogram
Neto svars 0.104 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Caurules diametrs [mm] 16 mm
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Darba temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Description Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 500m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garums [m] 500 m
Izstrādājuma apraksts FH kompozītmateriāla caurule, 16x2mm, 500m
Izstrādājumu grupa FH Pipes
Lietojums Floor heating pipes
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] 16 bar
Materiāls PE-RT/Alu/PE-HD
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sienas biezums [mm] 2 mm
Tips FH Composite Pipes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality