Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088X0001 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
VVS: 1755200
Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 200m
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|