Sausās grīdu sistēmas, SpeedUp, Siltuma paneļi, 0.09 m², Putupolistirols, Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035

088X0104

SpeedUp šķērssavienojuma panelis virs CO

Produkta informācija

Bruto svars 0.076 Kilogram
Neto svars 0.076 Kilogram
Volume 2.813 Liter
EAN 5702420090696

 

Biezums [mm] 30 mm
Caurules diametrs [mm] 16 mm
Centra attālums [mm] 125250 mm
Description SpeedUp šķērssavienojuma panelis virs CO
Garums [mm] 250 mm
Izstrādājumu grupa Dry Systems SpeedUp
Materiāls Putupolistirols
Paredzētā slodze [kN/m2] 8 kN-m
Piemērots šim: EN 826
Platums [mm] 375 mm
Saspiešanas izturība [kPa] 240 KPa
Seguma zona [m²] 0.09 m²
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] 0.86 W/m-K
Termiskā vadītspēja [W/mK] 0.035 W/m-K
Tips Heat Panels

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality