Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 10 produkti
Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 200m
Maisījuma cauruļvadi, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar
Kompozītmateriāla caurule 16 x 2 mm, 500m
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.04
BasicGrip panelis - 35mm izolācija
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
BasicGrip panelis - 11mm izolācija
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.10 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.8
BasicGrip savienojums, 0,1m2, bez izolācijas
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.52 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.04
BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35mm izol.