Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The BasicGrip panel consists of a deep drawn PSfoil (polystyrene), which can be walked on. Theknobs are filled with EPS (expanded polystyrene)and a sandwich construction (hard/soft) serves asheat and sound insulation.The servicable area is 1000 x 1000 mm = 1 m².The knobbed structure allows for exact pipe layingwithin a 5 cm grid and diagonal laying. Apress button connection allows for a secure sealof cement or screed.
Atrasti 5 produkti
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.04
BasicGrip panelis - 35mm izolācija
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 1.00 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.035
BasicGrip panelis - 11mm izolācija
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.10 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.8
BasicGrip savienojums, 0,1m2, bez izolācijas
Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.52 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.04
BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35mm izol.