Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
Alupex stiprinājums G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm
FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
PEX veidgabali caurulei 16 x 2 mm
FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
PEX veidgabali caurulei 20 x 2 mm
FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
Alupex veidgabali 3/4 "x 16 x 2 mm
FHcaurules, Veidgabali, Savienojuma preses stiprinājums, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Presētā savienotājuzmava, 16 x 16 mm
FHcaurules, Veidgabali, Skrūves savienojums, 3/4, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Skrūvju savienotājuzmava 3/4" x 16 x 2 mm
FHcaurules, Veidgabali, Skrūves savienojums, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm
Skrūvju savienotājuzmava 3/4" x 20 x 2.25 mm