FHcaurules, Veidgabali, Savienojuma preses stiprinājums, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X0020

Presētā savienotājuzmava, 16 x 16 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.057 Kilogram
Neto svars 0.057 Kilogram
Volume 0.079 Liter
EAN 5702420089287

 

Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Darba temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Description Presētā savienotājuzmava, 16 x 16 mm
Izstrādājumu grupa FH Pipes
Lietojums Floor heating pipes
Materiāls Misiņš/nerūsējošs tērauds
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm] 16 mm
Savienojuma diametrs, 2.puse [mm] 16 mm
Savienojuma diametrs, 3.puse [mm] 0 mm
Savienojumu tipi Savienojuma preses stiprinājums
SCIP dossier no. bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dossier product name Press coupling
Tips Fittings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality