FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

VVS: 4035903

Alupex veidgabali 3/4 "x 16 x 2 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.062 Kilogram
Neto svars 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Darba temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Description Alupex veidgabali 3/4 "x 16 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa FH Pipes
Label product Yes
Lietojums Floor heating pipes
Materiāls Misiņš/nerūsējošs tērauds
Pievienošanas izmērs 3/4"
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm] 16 mm
Savienojuma diametrs, 2.puse [mm] 0 mm
Savienojuma diametrs, 3.puse [mm] 0 mm
Savienojumu tipi Kompresijas stiprinājums
SCIP dossier no. 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dossier product name Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Tips Fittings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality